PMP9767

面向 12 位、500MSPS ADC 的高效、无 LDO 电源参考设计

PMP9767

设计文件

概述

数据转换器的电子性能取决于其电源电压的稳定度。线性稳压器 (LDO) 很常用,但其效率低且功率损失大,因此不适合便携式应用。

然而,使用诸如 TPS62231 和 TPS62237 等开关模式电源 (SMPS) 是一种经济实惠且高效的电源解决方案。此类解决方案不会使 12 位 ADS540x 系列的模数转换器 (ADC) 出现性能降级,且不会浪费过多功率。测试报告显示了两个电源之间的信噪比 (SNR) 和无伪波动态范围 (SFDR) 比较情况,证明它们的性能相同。

特性

 

  • 效率从 47% 提升到 83%
  • 输入电流从 620mA 降低到 350mA
  • 无需线性稳压器 (LDO) 为 ADC 稳定供电
  • 保持 12 位性能
  • 尺寸小于 LDO 的直流/直流解决方案
  • 支持 5V 输入电压

 

输出电压选项 PMP9767.1 PMP9767.2
Vin (Min) (V) 4 4
Vin (Max) (V) 6 6
Vout (Nom) (V) 3.3 1.8
Iout (Max) (A) .5 .5
Output Power (W) 1.65 .9
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBB0.PDF (578 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRJT9.PDF (90 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJU0.PDF (130 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBO7.ZIP (1238 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62230采用 1x1.5 SON 封装、具有 DCS-Control 的 2MHz 超小型降压转换器

数据表: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

SN65LVDS1002Gbps LVDS、LVPECL 和 CML 转 LVDS 缓冲器、中继器和转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADS5407双通道、12 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9767 Test Results 2015年 12月 18日
更多文献资料 Comparing Power-Supply Architectures for a 12-bit ADC 2017年 7月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频