PMP9765
具备充电控制器和电缆补偿功能的汽车类 USB 充电端口电源参考设计
PMP9765
概述
此参考设计包括能够在汽车应用环境中控制远程 USB 充电端口的电源管理电路。该电路可直接由汽车蓄电池轨供电。它使用一个小型高效降压转换器 TPS62130A-Q1 来调节所需的 USB 总线电压,以便使用高达 2.5A 的充电电流进行充电。
该 USB 充电端口通过使用 USB 充电控制器 TPS2549-Q1 予以控制和保护;此充电控制器还用于监控充电电流以便调节 TPS62130A-Q1 的输出电压。凭借这种方式,从电缆连接到 USB 端口的压降便获得补偿。此外,TPS2549-Q1 生成所有必需的信号来指示设备连接到的 USB 充电端口。
特性
- 用于远程 USB 充电端口的完整电源解决方案
- 抵御高达 40V 浪涌电压的输入过压保护
- 支持高达 2.5A 的充电电流
- 通过集成电缆压降补偿实现 1% 精度的负载调节
- 在完整输出功率时实现高达 92% 的效率
- 完整解决方案所需的 PCB 面积小于 450mm²
输出电压选项 | PMP9765.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 5 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2.5 |
Output Power (W) | 12.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS62130A-Q1 — 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | A complete power solution for automotive USB ports | PDF | HTML | 2016年 4月 12日 | |||
测试报告 | PMP9765 Test Results | 2016年 1月 19日 |