低功耗 TEC 驱动器参考设计
PMP9758
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计详细介绍了一个电源管理电路,该电路能够为 CMOS 相机电源的所有电压轨供电。所有电压轨,甚至图像传感器的高度敏感型模拟电压轨,均可在无需额外滤波器的情况下直接供电。因此,该电源管理解决方案可实现最高效率。该实施方案基于 3 个完全集成的降压转换器电路,从而实现较小的总体解决方案,同时还能处理每路高达 200mA 的输出电流。

特性
  • 3 个低噪声输出电压轨
  • 所有的 3 个输出电压轨均达到最高效率
  • 小型解决方案
  • 每个电压轨的输出电流可高达 200mA
  • 设计简单,BOM 小巧
  • 通过汽车认证的组件

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP9758.1
(Output Voltage 1)
PMP9758.2
(Output Voltage 2)
PMP9758.4
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)555
Vin (Max) (V)171717
Vout (Nom) (V)1.81.53.3
Iout (Max) (A).2.2.2
Output Power (W).36.3.66
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS62160-Q1  采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车类降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62170-Q1  采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS62160-Q1 下载 下载
TPS62170-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 202 2014年 12月 15日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 76 2014年 12月 19日
PDF 149 2014年 12月 19日
PDF 21 2014年 12月 19日
PDF 37 2014年 12月 19日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章