PMP9757
具有输入过压保护的降压转换器
PMP9757
概述
该参考设计详细介绍了电源管理电路,它能够在电源电压暂时超出所使用的 DCDC 转换器的最大推荐电源电压值时正常运行。发生过压事件时,断开电源电压并停用转换器即可实现保护功能。实施方案基于完全集成的降压转换器电路,它实现了小型的总体解决方案,同时还能处理高达 3 A 的输出电流。
特性
• 针对短暂的过压事件提供可靠的输入过压保护
• 可扩展的过压保护电压范围
• 小型解决方案
• 输出功率可超出 10W
• 设计简单,BOM 小巧
• 汽车组件通过认证
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Find your pot of gold—no luck required! | PDF | HTML | 2016年 3月 14日 | |||
应用手册 | Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection | 2014年 9月 4日 |