PMP9755

超级电容器与 TPS61030 结合使用并用于数据集中器电路的备用电源解决方案参考设计

PMP9755

设计文件

概述

此参考设计使用具有 TPS61030 升压转换器的超级电容器提供备用电源电路。如果低功率系统在系统出现故障时需要备用切换电路,超级电容器连同 TPS61030 可在整个系统完全关闭之前提供充分电力来保持数据通信。

特性
  • 用于为射频模块供电的单个超级电容器
  • 延长系统运行时间
  • 在主电源和电容器电源之间无缝转换
  • 此电路在评估板上经过测试
输出电压选项 PMP9755.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 528
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 2.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU594.PDF (657 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBG5.PDF (151 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBG6.PDF (83 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBG7.PDF (93 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBG9.ZIP (1954 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC721.ZIP (457 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBG8.PDF (431 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS61030采用 TSSOP-16 封装、具有 20µA Iq、输入电压为 1.8V、开关电流为 4A、效率高达 96% 的升压转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Backup Power Solution Using Supercap With TPS61030 for Data Concentrator Circuit 2014年 10月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频