具有 PMBus 接口的高密度 200A(峰值为 225A)6 相 DC-DC 降压转换器参考设计

(正在供货) PMP9738

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

高级 DCAP+ 控制用于提供 CPU、存储器和 ASIC 应用所需的高速动态控制。六个高电流同步功率级提供这些应用所需的高电流和低损耗。多相还允许输出纹波消除以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP9738 注重轻松进行电气测试并能够通过 PMBus 接口进行即时变更。板载偏置电源和一个高速动态负载完善了丰富的测试接口。

特性
  • 多个完全同步功率级提供高电流和最低损耗
  • DCAP+ 控制(实现出色的步进负载响应)、SVID 和 PMBus 接口
  • 可通过 PMBus 接口即时调整输出电压、开关频率、相数
  • 评估板侧重于轻松进行电气测试,所有部件几乎都位于顶端
  • 丰富的测试接口,涵盖 PMBus 插座、5V 和 3.3V 偏置电源和高速动态测试负载
  • 侧重于热性能和负载动态的原理图、BOM、布局和测试报告

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP9738.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10.8
Vin (Max) (V)13.2
Vout (Nom) (V)1
Iout (Max) (A)200
Output Power (W)200
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Synchronous
Buck- Multiphase
设计用于ASIC

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD95372BQ5M  60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
TPS53661  六相、D-CAP+TM 降压 VR12.x 服务器 CPU VCORE  降压型器件  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 924 2015年 1月 14日 34
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 918 2015年 1月 14日 19
PDF 5686 2015年 1月 14日 29
PDF 395 2015年 1月 14日 18
PDF 114 2015年 1月 14日 24
PDF 296 2015年 1月 14日 69

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs