PMP9727

120VAC 输入、48V/12V 32W 反激参考设计

PMP9727

设计文件

概述

此参考设计使用 UCC28740 反激式控制器,通过 120V 交流输入产生 12V/1A 和 48V/0.4A 输出。UCC28740 的谷底开关模式使该设计可实现高于 89% 的效率;空载损失低于 80mW。

特性
  • 峰值效率接近 90%
  • 空载损失低于 80mW
  • 通过 120Vac 输入可产生 12V/1A 和 48V/0.4A 输出
  • 电路板长度大约为 64mm
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP9727.1 PMP9727.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 132 132
Vout (Nom) (V) 48 12
Iout (Max) (A) .4 1
Output Power (W) 19.2 12
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAB9.PDF (2731 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRG47.PDF (119 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRG48.PDF (81 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG49.PDF (59 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCAO2.ZIP (178 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9727 Test Results 2015年 7月 16日
技术文章 Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2015年 10月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频