PMP9715

85 至 265VAC 输入 12V/3A 高效适配器参考设计

PMP9715

设计文件

概述

此参考设计可基于通用的交流输入范围提供隔离式 12V/36W 输出,峰值效率超过 89%。UCC24610 同步整流控制器和 CSD19531Q5A FET 可减少整流器损耗并实现高效率,所需增加的成本则微乎其微。UCC28740 反激式控制器同时使用峰值电流调制和频率调制来保持较轻负载条件下的出色效率并将空载功耗降到最低。UCC28740 的电流调节功能可提供精确的电流限制保护。紧凑的设计使其体积仅为 2.0" x 2.0" x 0.75"。

特性
  • 紧凑型交流/直流适配器设计 (2.0" x 2.0" x 0.75")
  • 同步整流可实现高效率(峰值 >89%,均值 88.7%)
  • 精确的电流限制
  • 空载功耗小于 150mW,达到四星 EC IPP 移动设备充电器评级标准
  • 满负载启动时间小于 150ms
输出电压选项 PMP9715.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 36
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant^Flyback- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU688.PDF (4428 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRC41.PDF (125 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRC42.PDF (84 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRC43.PDF (66 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC809.ZIP (193 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRC44.PDF (234 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

N 沟道 MOSFET

CSD19531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、6.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
SR 和负载共享控制器

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
反激式控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9715 Test Results 2014年 12月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频