PMP9707
针对 12V/0.2A 输出的使用 BJT 的低成本通用 AC-DC 输入、非隔离式降压转换器
PMP9707
概述
PMP9707 参考设计使用降压转换器将通用交流输入电压(85Vac 至 265Vac)转换为 12V/200mA 直流输出(采用 UCC28722 控制器)。降压开关采用 BJT,以优化成本;通过内置示例以及采用 UCC28722 实现调节功能,简化了设计。
特性
- 通用交流输入、宽输入电压容量(85Vac 至 265Vac)
- 降压开关采用 BJT,是简单的低成本解决方案
- 小巧的 14.6mm2 双层 PCB 封装,具有 24 个 BOM 组件(不包括测试点)
- 经过传导 EMI 测试(符合 EN550022 和 CISPR-22 B 类标准)
输出电压选项 | PMP9707.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .2 |
Output Power (W) | 2.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- Non Sync |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9707 Test Results | 2014年 12月 10日 |