PMP9703
用于企业级存储固态驱动器 (SSD) ASIC 控制器的 PMBus 控制的电压稳压器
PMP9703
概述
PMP9703 参考设计使用 TPS53915 12A PMBus SWIFT 降压转换器,从而提供全面的电压调节和对 Enterprise Storage SSD Controller ASIC(通常用于控制和扩展流入和流出 SSD 的通信流量)的系统保护。可以在额定输出电压的 +/-22% 的总范围内以 +/- 0.75% 的步长动态调节输出电压(同时使用 VOUT_ADJUST 和 VOUT_MARGIN),可编程步长更改时长只需 4us。PMBus 功能包括调节典型电源参数和通过 STATUS_WORD PMBus 命令监控故障。该 PMBus 设计十分适合需要设计灵活性、更少元件数和自适应电压调节的应用,以获得更高的性能和经过优化的功率损耗。
特性
- PMBus 电源参数编程包括输出电压、上电延迟、电源正常延迟、软启动、开关频率和 UVLO
- 集成型 13.8 和 5.9 mΩ MOSFET,持续输出电流为 12A
- 根据自适应电压调节 (AVS) 要求对 ASIC 进行优化
- 总电源面积为 335mm2
- 1.2V 输出电压(在额定电流为 12A 条件下)
- 81% 效率(12V 输入电压/12A,1.2V 输出电压/12A)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9703 Test Results | 2014年 6月 16日 |