PMP9689
具有 85-265VAC 输入和 5V/0.3A 输出的初级侧稳压反激参考设计
PMP9689
概述
PMP9689 参考设计使用具有集成 MOSFET 的 UCC28910 初级侧调节反激式控制器,从通用交流输入产生 5V/0.3A 输出以用于测量应用。
特性
- 宽输入电压容量(85Vac 至 265Vac)
- 更少的组件数
- 高度集成
- 更低的成本 - 避免使用光耦合器
输出电压选项 | PMP9689.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .3 |
Output Power (W) | 1.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9689 Test Results | 2014年 11月 26日 |