用于企业级 SSD 存储插件卡控制器 ASIC 的内核稳压器 PMP9667 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP9667 利用 TPS53513 DCAP3 模式 SWIFT 降压直流/直流转换器在 1V 输出电压/8A 条件下为 SSD 控制器 ASIC 内核电压轨供电,其电源面积总共仅 250mm2 并且元件总共仅 19 个。该设计满足了基于 PCIE 的 HDD 和 SSD 附加卡在高功率密度和小巧外形方面的要求。

特性
  • 集成型 13.8 和 5.9 mΩ MOSFET,持续输出电流为 8A
  • DCAP3 控制将总电源面积减少至 250mm2,总共仅需 19 个元件
  • 10.8V 至 13.2V 输入电压
  • 1V 输出电压/8A 额定电流
  • 750KHz 开关频率
  • 86% 效率(12V 输入/8A,1V 输出/8A)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS53513  高性能、8A 单路同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS53513 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 407 2014年 6月 25日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1556 2014年 6月 25日
PDF 92 2014年 6月 25日
PDF 93 2014年 6月 25日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章