PMP9648

工作频率为 1MHz 的高效 12W 反激转换器

PMP9648

设计文件

概述

此隔离型反激式转换器的工作输入电压为 36Vdc - 57Vdc,提供 12V@1A 的输出,同时可实现将近 90% (1MHz) 的效率。

特性
  • 频率为 1 MHz 时,工作效率达 90%
  • 36Vdc - 57Vdc 输入
  • 电路板长度大约 81 mm
  • 强大的热性能
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP9648.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU890.PDF (1636 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRDZ1.PDF (122 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDZ2.PDF (40 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA28.ZIP (192 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM50226V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9648 Test Results 2015年 4月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频