PMP9637
面向音频应用的汽车升压电源
PMP9637
概述
PMP9637 四相升压电源采用紧凑外形,可通过高效的升压直流/直流转换将 8.5V 至 18V 输入汽车电池电压转换为 44V@17A 输出,适合音频应用。TPS40090 四相 PWM 控制器与两 (2) 个 UCC27324D 4A 双 FET 驱动器及 CSD18534Q5A 60V NexFET 结合使用,在仅 120mm x 70mm 的面积内提供 748W 输出功率。
特性
• 在输入电压为 14V、输出电压为 44V/7A 时效率 >95%
• 总电源面积为 120mmx70mm
• 200mV 峰间输出电压负载瞬态响应
• 10mV 峰间输出电压
• 顺畅的单调启动
• 四相交错模式有助于降低输入和输出纹波电流、加快负载瞬态响应、加强电源处理能力、提升热性能以及提高稳定性
- 在输入电压为 14V、输出电压为 44V/7A 时效率 >95%
- 总电源面积为 120mmx70mm
- 200mV 峰间输出电压负载瞬态响应
- 10mV 峰间输出电压
- 顺畅的单调启动
- 四相交错模式有助于降低输入和输出纹波电流、加快负载瞬态响应、加强电源处理能力、提升热性能以及提高稳定性
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9637 Test Results | 2014年 10月 27日 |