用于负输入和输出电压的降压转换器参考设计 PMP9624 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP9624 采用负输入和输出电压。输入电压为 -18V 时,其满载效率接近 80%,且具备良好的热性能。

特性
  • 采用负输入和输出电压
  • 紧凑型设计(长度约为 45mm)
  • 输入电压为 -18V 时,满载效率接近 80%
  • 提供测试报告

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP9624.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)-50
Vin (Max) (V)-18
Vout (Nom) (V)-3.3
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)6.6
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS40210 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1515 2015年 6月 11日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 223 2015年 6月 11日
PDF 70 2015年 6月 11日
PDF 108 2015年 6月 11日
PDF 115 2015年 6月 11日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章