PMP9616
参考设计 - TPS2490,采用 TI 1.4 代 NexFET 的 12V 输出 60A 热插拔控制器
PMP9616
概述
此电路为热插拔设计,使用具有功率限制功能的 TPS2490 热插拔控制器和两个 30V CSD17570Q5B NexFET。此系统可用于安全服务器中,允许在系统正常运行时插入线路卡。使用 dV/dt 控制实现了恒定电流启动,从而使浪涌电流保持在 1A 和 2A 之间。
电路可位于线路卡一面的内部。
Vin = 12V,ILoad = 60A
特性
- 完整设计并通过测试
- 面向服务器应用的参考设计
- 在 5x6mm QFN 中拥有 30V 0.56mΩ(10V Vgs 时的典型值)CSD17570Q5B
输出电压选项 | PMP9616.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 60 |
Output Power (W) | 720 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Hot Swap |
工业
- 无线手持园艺工具
- 无线电动工具
- 数控式工业交流/直流转换器
- 数字化仪(>=500MSPS)
- 带有 <=1kW 模拟控制器的双控制器,适用于 PFC 级和隔离式 DC/DC 级
- 具有初级侧和次级侧控制功能的独立控制器
- MRI 射频功率放大器模块
- MRI 接收模块
- MRI 子系统模块
- 医疗 PSU
- 非隔离式电池备份单元
- Precision analog input DAQ
- Rack & server PSU with 48-V output
- Server PSU with 12-V output (<= 1 kW)
- Server PSU with 12-V output (>1 kW)
- 具有初级侧控制功能的单个数字控制器
- 无线通信测试
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9616 Test Results | 2015年 1月 13日 |