2W 88-269VAC 输入、+3.3V 和 -3.3V 双输出参考设计
PMP9608
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计可从交流线路 88 - 269VAC 生成隔离式 2W 双输出(+3.3V 和 -3.3V)。UCC28910 包含 700V 功率 MOSFET 和 PSR 控制器。它节省了 PCB 空间并减少了组装时间。

特性
  • 双路输出
  • 小尺寸解决方案
  • 宽输入电压
  • 快速启动时间
  • 低输出纹波电压

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP9608.1
(Output Voltage 1)
PMP9608.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)8888
Vin (Max) (V)269269
Vout (Nom) (V)-3.33.3
Iout (Max) (A).006.6
Output Power (W).01981.98
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型ACAC
拓扑Flyback- DCMFlyback- DCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28910  具有初级侧控制功能的恒压恒流 700V 反激式开关  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28910 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 654 2015年 2月 26日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 485 2015年 2月 26日
PDF 20 2015年 2月 26日
PDF 97 2015年 2月 26日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章