PMP9576

基于 PSR 反激的 85-265V AC 输入、12V/3.3A AC/DC 开放式电源参考设计

PMP9576

设计文件

概述

此参考设计可基于通用的 85V-265V AC 输入提供隔离式 12V/3.3A 输出。此设计实现了 84% 以上的效率。通过采用 UCC28710D 初级侧调整 (PSR) 反激式控制器,避免了使用光耦合器和次级侧调整组件。在此设计中,UCC28710D 的节能特性使其在插入到墙壁上且无任何器件连接到输出时,功耗不到 75mW。

特性
  • 满载 (12V/3.3A) 时效率大于 83%
  • 空载时的待机功耗小于 70mW
  • UCC28710D 的恒定电流调节特性可确保输出短路保护
  • 快速启动
输出电压选项 PMP9576.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3.3
Output Power (W) 39.6
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAZ8A.PDF (2739 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAR0.PDF (128 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAR1.PDF (83 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBX7.PDF (98 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLUC535.ZIP (186 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAZ9.PDF (473 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28710具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9576 Test Results (Rev. A) 2015年 8月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频