PMP9490

220W 同步 4 开关降压-升压转换器

PMP9490

设计文件

概述

PMP9490 是一种利用了业界一流的同步降压-升压转换器 LM5175 的 225W 四开关降压-升压设计。此设计接受 9.5Vin 至 20Vin 的输入电压,并能够为恒定电压输出应用(例如电压稳定器或功率放大器 SMPS)提供 15V (15A) 的输出,为恒流/恒压电池充电器应用提供 10.8V 至 15V (12.5A) 的输出,并为恒定电流 LED 驱动器应用提供 12.5A 的输出。它是一种使用分立式降压和升压转换器的经济高效型解决方案。输出端的 IC 平均电流调节环路用于进行电池充电性能评测,不需要使用外部电路。

特性
  • 四开关降压-升压实现高效运行
  • 更高效的降压-升压转换
  • 适用于恒流/恒压充电器或 LED 驱动器的极低成本的解决方案。
  • 无需额外组件。
  • 面向汽车应用的低输入电压支持
  • 可选的频率同步和抖动
  • 逐周期电流限制和可选断续模式

 

 

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU846.PDF (5043 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRDE8.PDF (198 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDE9.PDF (26 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC966.ZIP (312 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18502KCS采用 TO-220 封装的单路、2.9mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM517542V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9490 Test Results 2015年 3月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频