PMP9486

用于逆变器中的隔离式栅极驱动器的四路输出高效 Fly-Buck - 参考设计

PMP9486

设计文件

概述

PMP9486 是一款四输出 Fly-Buck 转换器,使用 LM5017 稳压器 IC 来驱动高频商用或住宅逆变器(例如,太阳能微型逆变器)的直流/交流部分的隔离式驱动器级(GND wrt 高侧源)。此设计接受 20Vin 至 40Vin 直流输入电压(从微型逆变器的单个面板或 12V/24V 电池),并提供 14.5V、9V (100mA) 的隔离式输出(以同一接地端为基准)。此器件采用小型尺寸,是使用反激式或推挽式转换器的价格低廉且更高效的解决方案。在每个输出端,负载为 100mA 时,效率高达 88%。

特性
  • 简单、BOM 数目少且成本低廉的设计
  • 无外部环路补偿
  • 现成的磁体
  • 无需钳位电路也可实现瞬变保护
  • 在每个输出端,负载为 100mA 时,效率为 88%
  • 避免了在逆变器中使用外部适配器的必要
输出电压选项 PMP9486.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 14
Iout (Max) (A) .1
Output Power (W) 1.4
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU553.PDF (2309 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRAN6.PDF (205 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAN7.PDF (23 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC637.ZIP (160 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9486 Test Results 2014年 9月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频