具有升压转换器的高效紧凑型 100W 汽车类放大器参考设计
PMP9484
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP9484 是一款可用于 50W +50W 立体声或 100W 低音炮应用的 100W 高效紧凑型汽车放大器参考设计。此设计大致分为三个主要级:
1.) 采用 LM5122 控制器 IC 的高效单相同步升压转换器。此设计接受 7.5Vin 至 20Vin 输入电压(标称为 12Vin),可实现 24V 输出,并且能够为负载提供 5A 连续电流。峰值效率高达 98%。
2.) 采用 TPA3116D2 D 类器件的 50W+ 50W 立体声音频放大器
3.) 极低成本立体声转换为低音炮低音输入

特性
  • 升压同步整流,可实现极高效率
  • LM5122 占用超小面积
  • 实际功率级与高效 D 类放大器组合
  • 设计具有单扬声器(低音炮)、双扬声器(立体声)支持
  • 面向汽车应用的低输入电压支持

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP9484.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)6.5
Vin (Max) (V)20
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A)5
Output Power (W)120
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Synchronous

TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18501Q5A  40V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON5x6、3.2mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM324  四路运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM324-MIL  四路运算放大器  模拟混合信号  不可用 不可用
LM5122  具有多相功能的 LM5122、LM5122Q 宽输入同步升压控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TAS5404-Q1  TAS5404-Q1 四通道汽车 D 类放大器  音频放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPA3116D2  具有 SpeakerGuard™ 的 50-W 立体声 (BTL) D 类音频放大器  音频放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPA3116D2-Q1  带 AM 抑制的 15W、30W、50W 无滤波器 D 类立体声放大器系列  音频放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPA3118D2-Q1  带 AM 抑制的 15W、30W、50W 无滤波器 D 类立体声放大器系列  音频放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18501Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载 下载
LM324 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
LM5122 下载 下载
下载 -
TAS5404-Q1 下载
TPA3116D2 下载
TPA3116D2-Q1 下载 下载
TPA3118D2-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3804 2014年 9月 29日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 375 2014年 9月 29日
PDF 32 2014年 9月 29日
PDF 698 2014年 9月 29日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章