PMP9480
用于线路电压或电流测量的隔离式偏置电源 + 隔离式放大器组合
PMP9480
概述
PMP9480 为双输出 Flybuck 转换器与隔离放大器的组合解决方案,不但可以用于线电压或线电流感应,还可以为完整的工业系统提供辅助偏置电源。该设计接受 10 Vin 至 72Vin 的极宽范围直流输入电压(可由任何电池 - 例如 12V/24V 或 48V 电池或任何可用的工业直流总线供电)并提供 5V@350mA(用于控制器、放大器、接口等的初级偏置电源)和 5V@150mA(用于隔离式放大器、隔离式通信等的次级隔离式偏置)的隔离式输出。它采用小型尺寸,是使用反激式或推挽式转换器的价格低廉且更高效的解决方案。此设计中使用的隔离式放大器 AMC1200 是一款高精度隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的二氧化硅 (SiO2) 隔离层隔开。
特性
- 简单、BOM 数目少且成本低廉的设计
- 无外部环路补偿
- 现成的磁体
- 精确的隔离式电流或电压测量
- 无需钳位电路也可实现瞬变保护
- 避免了在工业系统中使用外部适配器的必要
输出电压选项 | PMP9480.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 72 |
Vout (Nom) (V) | 5.5 |
Iout (Max) (A) | .35 |
Output Power (W) | 1.925 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9480 Test Results | 2014年 11月 24日 |