查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
描述
PMP9477 设计是针对汽车仪表盘单元的传导 EMI 优化多输出电源。此电源具有用于冷启动和启停操作的预升压级以及两个降压稳压器。预升压级采用 LM3481 升压控制器,可在输入电压降至 9.5V 时开始工作并提供 9.5V 稳压输出。它使此设计具有 4.5V 至 38V 的宽输入电压范围,因而适用于 12V 汽车电池系统。此设计在预升压后有两个降压稳压器可生成 3 个输出电压:第一级降压利用 LM26003 生成 5V、2A 输出;第二级利用 LM26420 生成两种输出 2.8V、2A 和 1.8V、2A(最大输出功率共计 15W)。LM26003 是宽输入电压非同步降压稳压器;LM26420 是 5V 输入双路 2A 高频同步降压稳压器。所有这三种 IC 都具备汽车级版本,且通过了 AEC-Q100 1 级认证。电路板布局经过优化,提高了传导 EMI 性能。预升压级中的功率电感器用作输入 EMI 滤波器,因此无需额外的滤波器组件。该板经过了汽车 EMC 标准 CISPR 25 测试,其传导发射符合 CISPR 25 5 类的要求。
特性
- 传导 EMI 优化型 PCB 布局,无需额外的滤波器组件
- 符合 CISPR 25 5 类传导发射标准
- 采用预升压级,接受 4.5V 至 38V 宽输入电压范围
- LM3481、LM26003 和 LM26420 均具备通过 AEC-Q100 认证的版本
- 电源启动/关断可通过跳线进行配置
- 电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告
查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。