PMP9474
面向 MCU 和 RS-485 的 Fly-Buck 偏置电源解决方案
PMP9474
概述
PMP9474 参考设计是 Fly-Buck 解决方案,它采用两个输出:一个是适用于 MCU 的非隔离式电源(300mA 时 3.3V),另一个是适用于 RS-485 的隔离式电源(100mA 时 5V)。此设计最重要的特性是超级紧凑的解决方案尺寸,大小只有 26mmx14.5mm。该设计使用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5017 同步降压转换器。初级侧调节的优势使该电源可以在不使用光耦合器和其他变压器绕组的情况下获得稳压输出。LM5017 具备高达 100V 的宽输入电压范围和 600mA 输出电流容量,同时还配有集成开关 FET。此参考板的输入电压可以在 18V 至 36V 的范围内宽松调节。
特性
- 一个非隔离式 3.3V 输出,一个隔离式 5V 输出;
- Fly-Buck 转换器设计;
- 超级紧凑的尺寸,大小只有 26mm x 14.5mm;
- 83% 的峰值效率。
- LM5017 同步降压稳压器,最高 100V 的宽输入电压范围,600mA 容量
- 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9474 Test Results | 2015年 3月 2日 |