用于 Xilinx Ultrascale™ Kintex® FPGA 多路千兆位收发器 (MGT) 的电源解决方案 PMP9463 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP9463 参考设计提供为 Xilinx Ultrascale™ Kintex® FPGA 中的千兆位收发器 (MGT) 供电时所需的所有电源轨。  它利用一个 PMBus 接口来实现电流和电压监控,并满足了 Xilinx 低输出电压纹波的需求。  此设计使用 5V 输入并可提供低成本分立解决方案。

特性
  • 提供为 Xilinx Ultrascale™ Kintex® FPGA 中的 MGT 轨供电时所需的所有电源轨
  • 设计已经过优化,可支持 5V 输入
  • < 10mV 的低输出电压纹波
  • 板载加电和断电排序
  • 具有输出电压和电流报告功能的 PMBUS 接口
  • 低成本分立解决方案

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD86330Q3D  25V、N 沟道同步降压 NexFET MOSFET™、SON3x3 电源块、20A  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM3880  电源序列发生器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40400  3V to 20V PMBus SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD86330Q3D LSON-CLIP (DQZ)| 8 下载 -
LM3880 下载 下载
TPS40400 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 270 2014年 11月 18日
PDF 575 2014年 7月 24日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 106 2014年 9月 10日
ZIP 591 2014年 7月 24日
PDF 89 2014年 7月 24日
PDF 510 2014年 7月 24日
相关工具与软件

软件 (1)


  • PMP9463 XML
    (ZIP, 19 KB)    2014年 7月 24日 (英文內容)

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章