PMP9458
参考设计 - 用于汽车仪表板的 CISPR 25 5 类 14W 额定功率多路输出电源
PMP9458
概述
PMP9458 参考设计是针对汽车群集单元的传导 EMI 优化双层板电源。该电源包含 2 个级联式连接的降压稳压器:第一级可利用 LM26003 生成 5V、2A 输出;第二级可利用 LM26420 生成两种输出 2.8V、1.5A 和 1.8V、2A(最大输出功率共计 14W)。LM26003 是宽输入电压非同步降压稳压器;LM26420 是 5V 2A 输入双路高频同步降压稳压器。它们都具备汽车级版本,且通过了 AEC-Q100 1 级认证。此设计具有 6.5V 到 38V 的输入电压范围,因而适用于 12V 汽车电池系统。双层板设计包含经过优化的 PCB 布局且增加了输入滤波级,以便提升传导 EMI 性能。该板经过了汽车 EMC 标准 CISPR 25 测试,其传导发射符合 CISPR 25 第 5 类的要求。
特性
- 传导 EMI 优化双层 PCB 设计
- 符合 CISPR 25 第 5 类传导发射标准
- 6.5V 至 38V 宽输入电压范围
- LM26003 和 LM26420 均具备通过 AEC-Q100 认证的版本
- 启动/关断电源可通过跳线引脚进行配置
- 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告
输出电压选项 | PMP9458.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.5 |
Vin (Max) (V) | 38 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 10 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync^Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Spread Spectrum: Headache tablet or vitamin pill? | PDF | HTML | 2015年 5月 18日 | |||
测试报告 | PMP9458 Test Results | 2014年 8月 20日 |