PMP9456

TI 设计 - 使用 Simple Switcher DC/DC 转换器并采用充电算法的铅酸电池充电器

PMP9456

设计文件

概述

此参考设计提供适用于 6V/4.7AH 铅酸电池的电池充电解决方案,其中采用了通过 LM46001 直流/直流降压转换器实施的简单充电算法。此类电池广泛用于工业应用和消费电子类应用中,比如数字称重。此设计的目标是提供 300mA 的恒定电流充电(以及电流逐渐降低特性),并可通过修改电流感应电阻进行更改。通过成本极低的分立器件来修改反馈,实现充电算法。

特性
  • 实施经过实践验证的充电算法
  • 从 200KHz 到 2.2MHz 的可调频率范围
  • 集成同步整流
  • 内部补偿
  • 精密使能端实现系统 UVLO 编程
  • 具有间断模式的输出短路保护
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU451.PDF (1056 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR919.PDF (50 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR920.PDF (19 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC523.ZIP (217 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM460013.5 至 60V、1A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM460023.5V 至 60V、2A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) 2016年 2月 8日
测试报告 PMP9456 Test Results 2014年 7月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频