PMP9436
面向工业应用并采用 LM5022 的双轨反激转换器
PMP9436
概述
PMP9436 专为搭配使用两个轨输出反激式转换器和 LM5022 的工业应用而设计。该设计支持 24V 的输入电压、20% 的范围以及 5V 1.5A 输出 1 和 24V 50mA 输出 2。
特性
- 宽输入电压范围 6-60V
- 带固有输入电压前馈的峰值电流模式控制
- 跨较大输出范围的环路补偿
- 可与外部时钟同步或可调节开关频率
- 为两个隔离式输出实现了更好的交叉调节性能
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9436 Test Results | 2014年 10月 24日 |