PMP9416
面向 PoE 应用的 3 类 COT 降压转换器参考设计
PMP9416
概述
PMP9416 参考设计是一个单输出非隔离式降压电源,适合于 PoE 应用。它接受 48V 额定输入,并提供 5V 1A 输出。输入电压可在 33V 至 57V 之间变化。此设计采用 LM5160 同步降压转换器,同时融合二极管仿真模式的优点——与 FPWM(强制脉宽调制)模式相比,该模式可提高轻载效率。LM5160 的集成 MOSFET 和恒定导通时间控制可最大限度减少外部组件数,并减小功率密度布局。
特性
- 单个 5V 1A 输出
- 33V-57V 的宽输入电压范围
- 提供 5W 电源功率
- 小 PCB 尺寸 (25mm*25mm)
输出电压选项 | PMP9416.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 33 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9416 Test Results | 2015年 8月 12日 |