PMP9409
面向 PLC 应用的隔离式四路输出 Fly-Buck 偏置电源
PMP9409
概述
PMP9409 参考设计是适用于 PLC 应用的 4 输出隔离式 Fly-Buck 电源。它接受 24V 额定输入,提供 4 组 (+5V) 隔离式偏置电压,每个电压轨具有 30mA 的负载。通过次级侧的单个变压器的绕组生成每组电压轨。实现了紧凑型解决方案 (56x43mm)。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5017 同步降压转换器。初级侧调节的优势使该电源可以在不使用光耦合器和其他变压器绕组的情况下获得稳压输出。LM5017 具备高达 100V 的宽输入电压范围和 600mA 输出电流容量,同时还配有集成开关 FET。此参考板的输入电压可以在 17V 至 36V 的范围内宽松调节。
特性
- 四个隔离式输出:4x(+5 V at 30 mA)
- Fly-Buck 转换器设计、初级侧调节、适合多个隔离式输出电源的紧凑型解决方案
- 17V 至 36V 的宽输入电压范围
- 85% 的峰值效率。
- LM5017 同步降压稳压器,最高 100V 的宽输入电压范围,600mA 容量
- 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9409 Test Results | 2015年 3月 4日 |