PMP9397
CISPR 25 5 类 3.3W 额定功率的汽车类电源参考设计
PMP9397
概述
PMP9397 参考设计提供了针对汽车应用的传导 EMI 优化 3.3W 电源设计。此设计采用非同步降压稳压器 LM26001 来生成 3.3V/1A 输出。输入电压范围介于 4.5V 到 38V 之间,适用于汽车电池电源。此参考设计附带输入 EMI 滤波器级来抑制输入电源线中的开关噪声,且该电路板经测试符合 CISPR 25 5 类传导发射标准。
特性
- 符合 CISPR 25 5 类传导发射标准
- LM26001 38V 1A 降压稳压器
- 4.5-38V 工作输入电压范围
- 用于抑制传导发射的输入 EMI 滤波器
- 可实现更佳 EMI 性能的优化布局
- 3.3W 电源设计,十分适合 12V 汽车电池系统
输出电压选项 | PMP9397.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 38 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 3.3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9397 Test Results | 2014年 11月 24日 |