PMP9393
具有 DCR 电流感测的 144W 单相同步升压转换器
PMP9393
概述
PMP9393 是一款利用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 18V 至 20V 的输入电压,可实现 48V 的输出电压,最高能够为负载提供 3A 电流。已实现 DCR 电流传感,以降低与使用大功率电流感应电阻器关联的 BOM 成本。
特性
- 同步整流器可实现高效率
- 功率密度高
- 输出整流器中的温度升高更低
- 可与外部时钟同步
- 可堆叠,以实现更高的电流
- 当输入电压大于输出电压时可实现旁路模式
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9393 Test Results | 2015年 3月 30日 |