12.5V 至 15.5V 输入、24V/8A 输出同步升压转换器参考设计

(正在供货) PMP9385

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

PMP9385 是一款单相同步升压转换器,它接受 12.5Vin 至 15.5Vin 的输入电压并提供 24Vout 的输出,最高能够为负载提供 8A 电流。该设计使用 LM5122 同步升压控制器和 CSD18531Q5A FET。

特性
  • 高效率设计
  • 高功率密度:192W/22 平方英寸
  • 可与外部时钟同步
  • 逐周期电流限制,提供可编程断续模式过载保护
  • 电压参考精度可达 +/-1%
  • 低组件温升

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

源文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载源文件


参数
 PMP9385.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)12.5
Vin (Max) (V)15.5
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A)8
Output Power (W)192
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18531Q5A  60V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18531Q5A  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5122  具有多相功能的 LM5122、LM5122Q 宽输入同步升压控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18531Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载
LM5122 下载 下载
下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 947 2015年 9月 28日
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 353 2015年 9月 28日
ZIP 703 2015年 9月 28日
PDF 1253 2015年 9月 28日
PDF 149 2015年 9月 28日
PDF 137 2015年 9月 28日
PDF 395 2015年 9月 28日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs