PMP9379
参考设计 - 使用宽输入电压同步降压稳压器的正负 15V 输出电源
PMP9379
概述
PMP9379 参考设计是正负 15V 输出电源,能够利用 LM46002 提供每电压轨 0.5A 的电流。输入电压范围为 18V 至 42V。PMP9379 利用外部电路来确保 +/-15V 输出相互跟踪,也即高于 0V 和低于 0V 的输出电压均可得到良好控制和准确平衡。
该板能够从外部同步稳压器和外部时钟。建议同步时钟脉冲为交流耦合且不低于 2V 峰值(相对于稳压器基准),如果是降压转换器,则为 0V;如果是降压升压转换器,则为 -15V。同步时钟脉冲的最大 abs 为 5.5V。请参阅 LM46002 的产品说明书,详细了解有关时钟同步的更多信息。同步是一个功能选项,而非一项建议。
PMP9379 是四层板,总尺寸为 78mm(3.1 英寸)x 86mm(3.4 英寸)。覆铜重量的外层为 1 盎司,内层为 0.5 盎司。
特性
- 18V 至 42V 输入电压范围
- 可与外部时钟同步
- 0.5A 最大输出电流
- 500 kHz 开关频率
- 四层板(外层为 1 盎司,内层为 0.5 盎司)
- 尺寸:78mm(3.1 英寸)x 86mm(3.4 英寸)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
更多文献资料 | SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) | 2016年 2月 8日 | ||||
测试报告 | PMP9379 Test Results | 2014年 9月 9日 |