PMP9372

单相 60W 音频放大器参考设计

PMP9372

设计文件

概述

PMP9372 是一款利用 LM5121 控制器的单相同步升压转换器。浪涌限制设置为 11A 标称电流,此设置允许启动进入 4700μF 输出电容器。TPS3700DDC 用作输出电压监视器,提供输出过压和欠压的电源正常信令。

特性
  • 单相同步升压转换器
  • 输出功率为 60W
  • 12V 输入时效率达 97%
  • 输入过流时通过串联开关断开
  • 开关频率为 450kHz
  • 6 层电路板
输出电压选项 PMP9372.1
Vin (Min) (V) 6.4
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 15.45
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 61.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAT8.PDF (1187 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRHO9.PDF (132 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHP0.PDF (114 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHP2.ZIP (478 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB35.ZIP (197 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHP1.PDF (402 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5121具有隔离开关控制的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17309Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.3mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3700用于过压和欠压监测的高电压 (18V) 窗口电压检测器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9372 Test Results 2015年 9月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频