PMP9354

12V+/-10% 输入、5V/0.3A 输出 Flybuck 转换器 - 参考设计

PMP9354

设计文件

概述

PMP9354 是一款 12V+/-10% 输入、5V 输出的 Fly-Buck 转换器,能够为负载提供 0.3A 电流。

特性
  • 10.8V 至 13.2V 输入电压,5V 输出电压/0.3A 输出电流(IC 支持 7.5V 至 100V 输入电压)
  • 1.5W 输出功率
  • 83% 的峰值效率
  • 不使用光电隔离器
  • 低 BOM 数目
  • 支持多输出
  • 覆铜厚度:1oz、0.5oz、0.5oz 和 1oz
  • 电路板尺寸:2” x 2.7”
输出电压选项 PMP9354.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .3
Output Power (W) 1.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU417.PDF (1111 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR430.PDF (267 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR431.PDF (99 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCR2.ZIP (382 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC892.ZIP (207 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCR1.PDF (993 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9354 Test Results 2015年 1月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频