PMP9350
面向 POL DC 至 DC 模块应用的同步降压转换器参考设计
PMP9350
概述
PMP9350 是一种恒定导通时间同步降压稳压器,它使用 LM5017 宽输入电压范围,配备集成的 HS 和 LS MOSFET,适用于工业/汽车应用。此电路板专门为适合空间受限的应用而开发。它还使用外部 SS 电路以缩短启动时间。
特性
- 同步整流器可实现高效率
- 温升为 20°C (IC)
- 能够实现 1 平方英寸的解决方案尺寸并配有集成的 FET
- DCR 纹波电压流入到 FB
- 低组件数
- 可调开关频率
输出电压选项 | PMP9350.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 20 |
Vin (Max) (V) | 100 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .4 |
Output Power (W) | 4.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9350 Test Results | 2015年 9月 28日 |