PMP9334
30V-300V 输入转换为 15V/1A 输出,高电压反激转换器
PMP9334
概述
这是一款隔离型反激式转换器,接受 30Vin 至 300Vin 的宽输入电压范围,可实现 15Vout 输出,并且能够为负载提供 1A 电流。
特性
- 350V very high voltage input
- Primary side regulation with aux winding
- Utilize a high voltage standoff supply at start, and then power self by the aux winding output
- Current mode control with slope compensation
- Cycle-by-Cycle current limit
| 输出电压选项 | PMP9334.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 30 |
| 输入电压(最大值)(V) | 350 |
| 输出电压(标称值)(V) | 15 |
| Iout(最大值)(A) | 1 |
| 输出功率 (W) | 15 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback- Non Sync |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP9334 Test Results (Rev. A) | 2015-9-28 |