18V 至 20V 输入电压;25V 至 85V 输出电压/3A 连续电流和 5.7A 峰值电流;双相同步升压转换

(正在供货) PMP9309

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

A dual-phase synchronous boost converter accepting an input voltage of 18VDCin to 20VDCin and providing an output of 25VDCout to 85Vout capable of supplying 3A continuous and 5.7A peak.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP9309.1
(Output Voltage 1)
PMP9309
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)1818
Vin (Max) (V)2020
Vout (Nom) (V)85 
Iout (Max) (A)33
Output Power (W)255 
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-isolated
输入类型DCDC
拓扑Boost- Synchronous
Boost- Multiphase
Boost
Synchronous Boost
Multiphase
Vout (Max) (V) 85
立即订购
器件型号 状态 Vin  (Min)  (V)   Vin  (Max)  (V)   Vout  (Max)  (V)   Iout  (Max)  (A)   隔离/非隔离   输入类型   拓扑  

PMP9309:
18Vin to 20Vin; 25Vout to 85Vout @3A Continuous 5.7A peak; Dual-Phase Synchronous Boost Converter

ACTIVE 18  20  85  Non-isolated  DC  Boost^Synchronous Boost^Multiphase 

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5122  具有多相功能的 LM5122、LM5122Q 宽输入同步升压控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1459 2013年 12月 13日 20
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 116 2013年 12月 13日 11
PDF 186 2013年 12月 13日 22

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs