PMP9309
18V 至 20V 输入电压;25V 至 85V 输出电压/3A 连续电流和 5.7A 峰值电流;双相同步升压转换
PMP9309
概述
A dual-phase synchronous boost converter accepting an input voltage of 18VDCin to 20VDCin and providing an output of 25VDCout to 85Vout capable of supplying 3A continuous and 5.7A peak.
输出电压选项 | PMP9309 | PMP9309.1 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 18 | 18 |
Vin (Max) (V) | 20 | 20 |
Vout (Nom) (V) | 85 | 85 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 |
Output Power (W) | 255 | 255 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Boost^Multiphase | Boost- Multiphase^Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9309 Test Results | 2013年 12月 13日 |