PMP9298
18V-75V Vin, 15V Vout @0.2A 隔离型 Flybuck 转换器参考设计
PMP9298
概述
An isolated flybuck converter accepting an input voltage of 18VDCin to 75VDCin and providing an output of 15VDCout capable of supplying 0.2A.
输出电压选项 | PMP9298.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 18 |
Vin (Max) (V) | 75 |
Vout (Nom) (V) | 15 |
Iout (Max) (A) | .2 |
Output Power (W) | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | FlyBuck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9298 Test Results | 2013年 12月 15日 |