PMP9291

10.8V 至 13.2V 输入、5V/300mA 输出、隔离式自驱动同步反激转换器参考设计

PMP9291

设计文件

概述

一种在次级侧具有自驱动同步整流功能的隔离型 Flybuck 转换器,接受 10.8Vin 至 13.2Vin 输入电压,可实现隔离式 5Vout 输出,并且能够为负载提供最大 0.3A 的电流。

特性
  • 在整个线路和负载范围内提供 4.9Vout ± 3.1% 的出色调节性能,无需光耦合器或分立式电压基准
  • 隔离输出端无需预载,在轻载条件下没有输出电压上升情况
  • 改善负载调节,在重载条件下的电压下降较小
  • LM5017 宽输入电压范围 7.5V 至 100V
  • 一种方便设计的高性价比 Fly-Buck 解决方案
  • 恒定导通时间控制,无需环路补偿
输出电压选项 PMP9291.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .3
Output Power (W) 1.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU416A.PDF (1146 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR428A.PDF (292 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR429A.PDF (122 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHP4.ZIP (415 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB36.ZIP (244 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHP3.PDF (691 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
MOSFET

CSD17507Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、10.8mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9291 Test Results (Rev. A) 2015年 9月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频