PMP9258
9V 至 16V 输入电压;12V 输出电压/5A;单相同步反激转换器
PMP9258
概述
A single-phase synchronous flyback converter accepting an input voltage of 9VDCin to 16VDCin and providing an output of 12VDCout capable of supplying 5A.
输出电压选项 | PMP9258.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9258 Test Results | 2014年 1月 26日 |