PMP9256

9V 至 60V 输入电压;12V 输出电压/5A;单相隔离型同步反激转换器

PMP9256

设计文件

概述

PMP9256 是采用 LM5122 的隔离型同步反激式转换器,适合工业应用。使用同步反激式设计的优点是比使用非同步反激式设计的效率更高。

特性
  • 同步整流器可实现高效率
  • 隔离式设计可满足安全要求
  • 通过光电反馈可实现出色调节
  • 宽输入工作范围
  • 电压参考精度可达 +/-1%
  • 可与外部时钟同步
输出电压选项 PMP9256.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 60
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU383A.PDF (1824 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR384A.PDF (487 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR389A.PDF (146 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHJ1.PDF (224 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHJ3.ZIP (1634 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SNVC154A.ZIP (354 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHJ2.PDF (1504 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV4311.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9256 Test Results (Rev. A) 2015年 9月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频