PMP9227

高输入电压同步降压转换器提供了两种独立输出:28V/2A 与 16V/4A

PMP9227

设计文件

概述

LM5119 控制器允许用户具有两个单独的稳压输出或能够将输出(相同电压)组合成两相稳压器。此设计接受 36V - 51V 输入电压,并输出稳定的 28V@2A(瞬变到高达 7A)和 16V@4A(瞬变到高达 6A)。

特性
  • 可实现双路或单路稳压输出
  • 36V - 51V 输入电压
  • 大于 96% 的效率
  • 顺序输出电压
  • 电路板长度大约 69 mm
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP9227.1 PMP9227.2
Vin (Min) (V) 36 36
Vin (Max) (V) 51 51
Vout (Nom) (V) 16 28
Iout (Max) (A) 6 7
Output Power (W) 96 196
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU895.PDF (1758 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRE02.PDF (150 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRE03.PDF (40 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA33.ZIP (227 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM51195.5V 至 65V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、9.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Power Tips: The ground plane – a critical element in noise management of switching PDF | HTML 2015年 8月 19日
测试报告 PMP9227 Test Results 2015年 4月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频