PMP9208

用于笔记本电脑适配器应用的具有 85VAC-265VAC 输入的反激电源

PMP9208

设计文件

概述

PMP9208 是适用于具有 130W 过载能力的 19.5V 输出、恒定电压/恒定电流、65W 反激式电源的电源适配器参考设计。初级侧调整消除了使用反馈光耦合器的必要并提供 1% 直至空载的调整。可实现 89% 以上的平均效率和 70mW 以下的空载功耗。0 - 100% 负载瞬变由次级侧快速唤醒电路实现。

特性
  • 高效率 (90%)
  • 适用于 10V/0.2A、5V/1A、3.3V/1.5A 的多个输出
  • 具有同步整流器的隔离式反激
  • 小尺寸解决方案
  • 将 TPS23785 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用
  • 此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU204.PDF (463 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDU350.PDF (1411 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR631.PDF (142 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR632.PDF (60 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR633.PDF (188 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR634.PDF (201 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC432.ZIP (9969 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDR637.PDF (372 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28630具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电和频率抖动功能的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28631具有 PSR、峰值功率模式和频率抖动功能的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28632具有 PSR 功能和峰值功率模式的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28633具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电、可调节 CC 限制和频率抖动功能的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH432精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331高压单路差动比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9208 Transformer Winding Specification 2014年 5月 15日
测试报告 PMP9208 Test Results 2014年 5月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频