PMP9202
通用交流输入;带 PSR 的 5V/2A USB 适配器
PMP9202
概述
This reference design provides an isolated 5V/2A output from a universal 85-265VAC input. This design uses the UCC28710 PWM controller with primary-side regulation (PSR) eliminating the need for an optocoupler and saving cost. Maximum load efficiency is over 82%. The UCC28710 also provides accurate current limiting which eliminates the need for a load protecting switch on the output.
输出电压选项 | PMP9202.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 10 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9202 Test Results | 2013年 12月 13日 |