PMP9185

用于使用 PSR 反激和紧凑 DC/DC 级的 PLC 的通用线路电源参考设计

PMP9185

设计文件

概述

PMP9185 参考设计使用 UCC28710 初级侧调节反激式控制器从通用交流输入生成 15V 输出,最大输出功率为 20W;随后是使用 TPS54229 和 TPS650250 的直流/直流及 LDO 级,提供 5V、3.3V、1.8V 和 1.2V。PCB 上的开关让用户可以自由选择从交流输入或直流输入提供直流/直流和 LDO。

特性
  • PSR 反激,随后是直流/直流降压级
  • 提供 15V、5V、3.3V、1.8V 和 1.2V 输出
  • 满负载时效率高于 84%
  • 10% 负载时效率高于 79%
  • 交流或直流输入选项,提供 5V、3.3V、1.8V 和 1.2V 输出
输出电压选项 PMP9185.1 PMP9185.2 PMP9185.3 PMP9185.4 PMP9185.5
Vin (Min) (V) 85 85 85 85 85
Vin (Max) (V) 256 256 256 256 256
Vout (Nom) (V) 5 3.3 1.8 1.2 15
Iout (Max) (A) 1.5 .2 .05 .8 1.2
Output Power (W) 7.5 .66 .09 .96 18
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC AC AC AC
Topology Buck- Synchronous^Flyback- DCM^Linear Regulator Buck- Synchronous^Flyback- DCM^Linear Regulator Buck- Synchronous^Flyback- DCM^Linear Regulator Buck- Synchronous^Flyback- DCM^Linear Regulator Buck- Synchronous^Flyback- DCM^Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU602.PDF (1757 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBC2.PDF (173 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBC3.PDF (116 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC704.ZIP (257 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28710具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS542294.5V 至 18V 输入,2A 同步降压转换器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

TPS650250具有 3 个直流/直流转换器和 3 个 LDO 的可配置集成电源管理 (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9185 Test Results 2014年 10月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频