PMP9184C
40W SEPIC 转换器(带双电感) - 高效率,工作在汽车类输入范围
PMP9184C
概述
This dual-inductor 13.2V@3A SEPIC converter achieves greater than 92% efficiency. It utilizes all surface mount components, maintains a low temperature rise and is capable of high peak load transients.
输出电压选项 | PMP9184C.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 13.2 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 39.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9184C Test Results | 2013年 12月 19日 |