PMP9144.1 (Output Voltage 1) | |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 14.5 |
Iout (Max) (A) | 2.4 |
Output Power (W) | 34.8 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- DCM Flyback- Quasi Resonant Flyback- Non Sync |
订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。
器件型号 | 名称 | 产品系列 | 样片或购买 | 设计套件与评估模块 |
---|---|---|---|---|
UCC28740 | 具有光电耦合器反馈的恒压、恒流反激控制器 | 离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 | 样片或购买 | 查看设计套件与评估模块 |
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明
标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 下载最新英文版本 |
3164 | 2014年 2月 27日 |
标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 下载最新英文版本 |
---|---|---|---|---|
78 | 2015年 2月 10日 | |||
ZIP | 182 | 2014年 2月 27日 | ||
500 | 2014年 2月 27日 | |||
155 | 2014年 2月 26日 |
搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。
从 TI 专家处搜索答案
由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。
如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面。